norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta plana CR.Versión:Carcasa y accionamiento cromados. Tuerca cincadas.Indicación:Los cuartos de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el "bloqueo" por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65. Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Cuadrado 8 mm b) Paletón doble 3 mm c) Paletón doble 5 mm d) Triángulo 8 mm
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.