norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01280 Arandelas redondas de acero 169 kB

Planos

Arandelas redondas de acero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSD

Filtro
01280-01X16/20/25140
01280-02X16/20/25180
01280-03X16/20/25220
01280-04X16/20/25280
01280-05X20/25/32355
01280-06X25/32400
01280-07X25/32450
01280-08X36500

Otros artículos de esta categoría