norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio
01440

Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01440 Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio 151 kB

Planos

Perfiles en forma de L no isósceles procesados por todos los lados, fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
fundición gris
Referencia
aluminio
L = longitudB

HSFiltro
01440-01X01440-201X150/300325012
01440-02X01440-202X150/300406312
01440-03X01440-203X200/300/600/800638016
01440-04X01440-204X200/300/600/10008010020
01440-05X01440-205X200/300/600/100010012520
01440-06X01440-206X200/300/60012516025
01440-07X01440-207X200/300/60016020032
01440-08X01440-208X300/60020025036
01440-09X01440-209X300/60025031536
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50