norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
01680

Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.A petición:Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01680 Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio 195 kB

Planos

Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
L = longitudBHSCADAcc.PrecioPedir
01680-01X150fundición gris15032328 2,711.80 MXN
01680-01X300fundición gris30032328 4,609.36 MXN
01680-02X150fundición gris150404010 2,926.56 MXN
01680-02X300fundición gris300404010 5,190.64 MXN
01680-03X150fundición gris150636312 3,449.88 MXN
01680-03X300fundición gris300636312 6,353.76 MXN
01680-03X600fundición gris600636312 13,378.96 MXN
01680-04X200fundición gris200808016 4,564.00 MXN
01680-04X300fundición gris300808016 6,309.52 MXN
01680-04X600fundición gris600808016 13,961.36 MXN
01680-04X800fundición gris800808016 A petición
01680-05X200fundición gris20010010020 5,549.04 MXN
01680-05X300fundición gris30010010020 7,651.84 MXN
01680-05X600fundición gris60010010020 13,155.24 MXN
01680-05X1000fundición gris100010010020 A petición
01680-06X200fundición gris20012512520 7,024.92 MXN
01680-06X300fundición gris30012512520 9,710.12 MXN
01680-06X600fundición gris60012512520 16,780.12 MXN
01680-06X1000fundición gris100012512520 A petición
01680-07X200fundición gris20016016025 7,248.92 MXN
01680-07X300fundición gris30016016025 9,979.20 MXN
01680-07X600fundición gris60016016025 17,183.04 MXN
01680-08X200fundición gris20020020032 10,291.96 MXN
01680-08X300fundición gris30020020032 14,229.32 MXN
01680-08X600fundición gris60020020032 24,521.28 MXN
01680-09X300fundición gris30025025036 20,583.36 MXN
01680-09X600fundición gris60025025036 35,439.04 MXN
01680-10X300fundición gris30025020036 16,959.04 MXN
01680-10X600fundición gris60025020036 29,174.04 MXN
01680-11X300fundición gris30031520036 20,941.20 MXN
01680-11X600fundición gris60031520036 35,975.80 MXN
01680-201X150aluminio15032328 4,220.44 MXN
01680-201X300aluminio30032328 7,084.00 MXN
01680-202X150aluminio150404010 4,737.04 MXN
01680-202X300aluminio300404010 8,022.84 MXN
01680-203X150aluminio150636312 5,633.04 MXN
01680-203X300aluminio300636312 9,516.92 MXN
01680-203X600aluminio600636312 15,491.28 MXN
01680-204X200aluminio200808016 10,156.72 MXN
01680-204X300aluminio300808016 13,826.96 MXN
01680-204X600aluminio600808016 23,471.00 MXN
01680-204X800aluminio800808016 28,721.00 MXN
01680-205X200aluminio20010010020 12,589.08 MXN
01680-205X300aluminio30010010020 17,197.88 MXN
01680-205X600aluminio60010010020 29,146.60 MXN
01680-205X1000aluminio100010010020 46,387.88 MXN
01680-206X200aluminio20012512520 15,064.00 MXN
01680-206X300aluminio30012512520 20,527.08 MXN
01680-206X600aluminio60012512520 34,907.60 MXN
01680-206X1000aluminio100012512520 54,538.12 MXN
01680-207X200aluminio20016016025 18,861.92 MXN
01680-207X300aluminio30016016025 25,690.00 MXN
01680-207X600aluminio60016016025 43,656.76 MXN
01680-208X200aluminio20020020032 26,586.84 MXN
01680-208X300aluminio30020020032 36,700.44 MXN
01680-208X600aluminio60020020032 63,201.04 MXN
01680-209X300aluminio30025025036 58,976.68 MXN
01680-209X600aluminio60025025036 101,650.92 MXN
01680-210X300aluminio30025020036 49,374.92 MXN
01680-210X600aluminio60025020036 83,770.40 MXN
01680-211X300aluminio30031520036 60,171.44 MXN
01680-211X600aluminio60031520036 103,699.12 MXN