|
|
01680Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.A petición:Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.Indicación sobre el dibujo:Superficies trabajadas: ±0,25 mm Tolerancias de las longitudes: ≤200 mm: +3/+10 De 201 mm a 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L = longitud | B | H | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01680-01X150 | fundición gris | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 2,711.80 MXN | | 01680-01X300 | fundición gris | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 4,609.36 MXN | | 01680-02X150 | fundición gris | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 2,926.56 MXN | | 01680-02X300 | fundición gris | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 5,190.64 MXN | | 01680-03X150 | fundición gris | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 3,449.88 MXN | | 01680-03X300 | fundición gris | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 6,353.76 MXN | | 01680-03X600 | fundición gris | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 13,378.96 MXN | | 01680-04X200 | fundición gris | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 4,564.00 MXN | | 01680-04X300 | fundición gris | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 6,309.52 MXN | | 01680-04X600 | fundición gris | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 13,961.36 MXN | | 01680-04X800 | fundición gris | 800 | 80 | 80 | 16 | | | A petición | | 01680-05X200 | fundición gris | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 5,549.04 MXN | | 01680-05X300 | fundición gris | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 7,651.84 MXN | | 01680-05X600 | fundición gris | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 13,155.24 MXN | | 01680-05X1000 | fundición gris | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | A petición | | 01680-06X200 | fundición gris | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 7,024.92 MXN | | 01680-06X300 | fundición gris | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 9,710.12 MXN | | 01680-06X600 | fundición gris | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 16,780.12 MXN | | 01680-06X1000 | fundición gris | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | A petición | | 01680-07X200 | fundición gris | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 7,248.92 MXN | | 01680-07X300 | fundición gris | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 9,979.20 MXN | | 01680-07X600 | fundición gris | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 17,183.04 MXN | | 01680-08X200 | fundición gris | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 10,291.96 MXN | | 01680-08X300 | fundición gris | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 14,229.32 MXN | | 01680-08X600 | fundición gris | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 24,521.28 MXN | | 01680-09X300 | fundición gris | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 20,583.36 MXN | | 01680-09X600 | fundición gris | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 35,439.04 MXN | | 01680-10X300 | fundición gris | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 16,959.04 MXN | | 01680-10X600 | fundición gris | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 29,174.04 MXN | | 01680-11X300 | fundición gris | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 20,941.20 MXN | | 01680-11X600 | fundición gris | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 35,975.80 MXN | | 01680-201X150 | aluminio | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 4,220.44 MXN | | 01680-201X300 | aluminio | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 7,084.00 MXN | | 01680-202X150 | aluminio | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 4,737.04 MXN | | 01680-202X300 | aluminio | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 8,022.84 MXN | | 01680-203X150 | aluminio | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 5,633.04 MXN | | 01680-203X300 | aluminio | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 9,516.92 MXN | | 01680-203X600 | aluminio | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 15,491.28 MXN | | 01680-204X200 | aluminio | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 10,156.72 MXN | | 01680-204X300 | aluminio | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 13,826.96 MXN | | 01680-204X600 | aluminio | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 23,471.00 MXN | | 01680-204X800 | aluminio | 800 | 80 | 80 | 16 | | | 28,721.00 MXN | | 01680-205X200 | aluminio | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 12,589.08 MXN | | 01680-205X300 | aluminio | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 17,197.88 MXN | | 01680-205X600 | aluminio | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 29,146.60 MXN | | 01680-205X1000 | aluminio | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | 46,387.88 MXN | | 01680-206X200 | aluminio | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 15,064.00 MXN | | 01680-206X300 | aluminio | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 20,527.08 MXN | | 01680-206X600 | aluminio | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 34,907.60 MXN | | 01680-206X1000 | aluminio | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | 54,538.12 MXN | | 01680-207X200 | aluminio | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 18,861.92 MXN | | 01680-207X300 | aluminio | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 25,690.00 MXN | | 01680-207X600 | aluminio | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 43,656.76 MXN | | 01680-208X200 | aluminio | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 26,586.84 MXN | | 01680-208X300 | aluminio | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 36,700.44 MXN | | 01680-208X600 | aluminio | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 63,201.04 MXN | | 01680-209X300 | aluminio | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 58,976.68 MXN | | 01680-209X600 | aluminio | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 101,650.92 MXN | | 01680-210X300 | aluminio | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 49,374.92 MXN | | 01680-210X600 | aluminio | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 83,770.40 MXN | | 01680-211X300 | aluminio | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 60,171.44 MXN | | 01680-211X600 | aluminio | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 103,699.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|