|
|
01640Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:Superficies trabajadas: ±0,25 mm Tolerancias de las longitudes: ≤200 mm: +3/+10 De 201 mm a 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L = longitud | B | B1 | H | H1 | H2 | D máx. | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01640-01X100 | fundición gris | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 1,807.40 MXN | | 01640-01X200 | fundición gris | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 3,118.36 MXN | | 01640-02X100 | fundición gris | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 1,888.04 MXN | | 01640-02X200 | fundición gris | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 3,306.24 MXN | | 01640-03X100 | fundición gris | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 2,098.32 MXN | | 01640-03X200 | fundición gris | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 3,543.68 MXN | | 01640-04X200 | fundición gris | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 3,118.36 MXN | | 01640-04X300 | fundición gris | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 4,282.32 MXN | | 01640-04X600 | fundición gris | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 7,383.04 MXN | | 01640-05X200 | fundición gris | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 4,832.80 MXN | | 01640-05X300 | fundición gris | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 6,622.56 MXN | | 01640-05X600 | fundición gris | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 11,455.36 MXN | | 01640-06X200 | fundición gris | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 5,414.36 MXN | | 01640-06X300 | fundición gris | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 7,427.28 MXN | | 01640-06X600 | fundición gris | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 12,841.64 MXN | | 01640-201X100 | aluminio | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 2,496.48 MXN | | 01640-201X200 | aluminio | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 4,199.72 MXN | | 01640-202X100 | aluminio | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 2,232.16 MXN | | 01640-202X200 | aluminio | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 3,836.56 MXN | | 01640-203X100 | aluminio | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 3,857.84 MXN | | 01640-203X200 | aluminio | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 4,779.88 MXN | | 01640-204X200 | aluminio | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 5,461.96 MXN | | 01640-204X300 | aluminio | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 7,553.84 MXN | | 01640-204X600 | aluminio | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 12,759.88 MXN | | 01640-205X200 | aluminio | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 7,211.68 MXN | | 01640-205X300 | aluminio | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 9,858.24 MXN | | 01640-205X600 | aluminio | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 16,686.04 MXN | | 01640-206X200 | aluminio | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 12,332.88 MXN | | 01640-206X300 | aluminio | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 16,686.04 MXN | | 01640-206X600 | aluminio | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 27,952.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|