norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
01640

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01640 Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio 175 kB

Planos

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris y aluminio

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
L = longitudBB1HH1H2D
máx.
SCADAcc.PrecioPedir
01640-01X100fundición gris1002515,5168,530182 1,807.40 MXN
01640-01X200fundición gris2002515,5168,530182 3,118.36 MXN
01640-02X100fundición gris1003621,9201138242 1,888.04 MXN
01640-02X200fundición gris2003621,9201138242 3,306.24 MXN
01640-03X100fundición gris10040262513,547292,5 2,098.32 MXN
01640-03X200fundición gris20040262513,547292,5 3,543.68 MXN
01640-04X200fundición gris2005031,7361766382,5 3,118.36 MXN
01640-04X300fundición gris3005031,7361766382,5 4,282.32 MXN
01640-04X600fundición gris6005031,7361766382,5 7,383.04 MXN
01640-05X200fundición gris2007050502695583 4,832.80 MXN
01640-05X300fundición gris3007050502695583 6,622.56 MXN
01640-05X600fundición gris6007050502695583 11,455.36 MXN
01640-06X200fundición gris20010079,37041139904 5,414.36 MXN
01640-06X300fundición gris30010079,37041139904 7,427.28 MXN
01640-06X600fundición gris60010079,37041139904 12,841.64 MXN
01640-201X100aluminio1002515,5168,530182 2,496.48 MXN
01640-201X200aluminio2002515,5168,530182 4,199.72 MXN
01640-202X100aluminio1003621,9201138242 2,232.16 MXN
01640-202X200aluminio2003621,9201138242 3,836.56 MXN
01640-203X100aluminio10040262513,547292,5 3,857.84 MXN
01640-203X200aluminio20040262513,547292,5 4,779.88 MXN
01640-204X200aluminio2005031,7361766382,5 5,461.96 MXN
01640-204X300aluminio3005031,7361766382,5 7,553.84 MXN
01640-204X600aluminio6005031,7361766382,5 12,759.88 MXN
01640-205X200aluminio2007050502695583 7,211.68 MXN
01640-205X300aluminio3007050502695583 9,858.24 MXN
01640-205X600aluminio6007050502695583 16,686.04 MXN
01640-206X200aluminio20010079,37041139904 12,332.88 MXN
01640-206X300aluminio30010079,37041139904 16,686.04 MXN
01640-206X600aluminio60010079,37041139904 27,952.68 MXN