norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de base de aluminio.
Casquillos roscados de acero inoxidable.
Versión:Revestimiento duro.Indicación:Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01041 Placas de base de aluminio con ranura en T 214 kB

Planos (vista completa)

Placas de base de aluminio con ranura en T

Placas de base de aluminio con ranura en T, forma A

Más información

Planos

Placas de base de aluminio con ranura en T, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1B2B3
B4B5B6CD

HH1LL1L2L3L4L5CADAcc.PrecioPedir
01041-40040024A640015851005010016,55M82410400158510050100 53,237.52 MXN
01041-50025024A625015110-809016,55M824105001511012562,5125 44,593.92 MXN

Placas de base de aluminio con ranura en T, forma B

Más información

Planos

Placas de base de aluminio con ranura en T, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1B2B3
B4B5B6B7CD

D1HH1LL1L2L3L4L5L6CADAcc.PrecioPedir
01041-60030024B6300258090609016,5205M8M10241060015107,51255012520 55,777.68 MXN
01041-80040024B6400158590659016,5205M8M1024108001514512587,512520 90,704.88 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50