|
|
01041_BPlacas de base de aluminio con ranura en T, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Placa de base de aluminio. Casquillos roscados de acero inoxidable.Versión:Revestimiento duro.Indicación:Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | B2 | B3
| B4 | B5 | B6 | B7 | C | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01041-60030024 | B | 6 | 300 | 25 | 80 | 90 | 60 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 600 | 15 | 107,5 | 125 | 50 | 125 | 20 |  | | 55,777.68 MXN | | 01041-80040024 | B | 6 | 400 | 15 | 85 | 90 | 65 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 800 | 15 | 145 | 125 | 87,5 | 125 | 20 |  | | 90,704.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|