norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Regletas procesadas por todos los lados fundición gris y aluminio
01160

Regletas procesadas por todos los lados fundición gris y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +1/+5
De 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01160 Regletas procesadas por todos los lados fundición gris y aluminio 134 kB

Planos

Regletas procesadas por todos los lados fundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
fundición gris
Referencia
aluminio
L = longitudB

HFiltro
01160-02X01160-202X3003220
01160-03X01160-203X3004025
01160-04X01160-204X300/600/8005032
01160-05X01160-205X300/600/8006340
01160-06X01160-206X300/600/10008050
01160-07X01160-207X300/600/100010063
01160-08X01160-208X300/60012580
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50