norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Casquillos de taladrar

Los casquillos de taladrar permiten taladrar rápidamente piezas de trabajo sin tener siempre que volver a medir y marcar los puntos de perforación. Los prácticos auxiliares que dirigen el taladro directo en el dispositivo de taladrar garantizan no solo un patrón de perforación a la medida, sino que también hacen que el taladro no se pueda desviar.

A diferencia de una perforación sin dispositivo - la perforación dirigida con la mano - el procedimiento de perforación se simplifica significativamente gracias al casquillo de taladrar y se logra un resultado mucho más limpio mediante la referencia de un ángulo de penetración fijo. Esta es una de las razones de preferir el uso de los casquillos en la construcción de máquinas o de vehículos y en otras ramas variadas de la industria.

Casquillos de taladrar de norelem

Los casquillos de taladrar permiten taladrar rápidamente piezas de trabajo sin tener siempre que volver a medir y marcar los puntos de perforación. Los prácticos auxiliares que dirigen el taladro directamente en el dispositivo de taladrar garantizan no solo un patrón de perforación a la medida , sino que también hacen que el taladro no se pueda desviar.

A diferencia de una perforación sin dispositivo - la perforación dirigida con la mano - el procedimiento de perforación se simplifica significativamente gracias al casquillo de taladrar y se logra un resultado mucho más limpio al especificarse un ángulo de penetración fijo.

Todos los casquillos de taladrar están formados de acero especial endurecido, así que cumplen las máximas exigencias de calidad, además de ser especialmente duraderos y resistentes a la corrosión.

Resumen de las ventajas de los casquillos de taladrar de norelem:

-          Permite un taladrado rápido

-          Patrón de perforación a la medida

-          Configuración exacta

-          Sistema corriente de piezas estándar

-          El taladro no se sale de su trayectoria

-          Simplifica el proceso de taladrado

-          Resultado de taladrado limpio

-         Utilización de acero especial endurecido y, por ello, alta calidad y durabilidad

Campos de uso de los casquillos de taladrar de norelem

Los casquillos de taladrar tienen su campo de uso principal en las perforaciones profundas en la construcción de máquinas. Pero los casquillos de taladrar de norelem se utilizan también a diario en la fabricación de herramientas, en la construcción de automóviles, así como en otros sectores industriales o usos profesionales. Los casquillos de taladrar de norelem están diseñados para entornos duros y una prolongada vida útil.

Versiones, formas y normas

norelem le ofrece casquillos de taladrar para los más diversos requerimientos. Herramientas de precisión justo a la medida de sus especificaciones. Casquillos de taladrar cilíndricos, con casquillos de taladrar con collar, casquillos insertables, casquillos de taladrar de sujeción o tornillos de cabeza plana para casquillos insertables: las medidas idóneas y la gran variedad de formas permite una configuración exactamente a la medida de las necesidades.


Los casquillos de taladrar, según el modelo, cumplen las normas corrientes aplicables al caso concreto (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247) y están disponibles en las formas A (perforación redondeada en un extremo) y B (perforación redondeada en los dos extremos).

DIN 172 – Casquillos de taladrar con collar

El collar del casquillo de taladrar con collar se encarga de que el casquillo de taladrar, al usarlo, no se hunda hacia abajo por la presión. Por eso, sobresale un poco el reborde del casquillo de taladrar según DIN 172.

  • Form A: La perforación está redondeada por un extremo

  • Form B: La perforación está redondeada por los dos extremos

DIN 173 – Casquillos insertables

Los casquillos de taladrar insertables tienen, con respecto a los cilíndricos, la ventaja de que el casquillo se puede cambiar rápidamente. De este modo se pueden llevar a la práctica distintos diámetros distintos en poco tiempo. Junto con los casquillos de sujeción según DIN 173, los tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912 y los tornillos de cabeza plana según DIN 173, el casquillo insertable permite obtener resultados limpios y seguros.
  • Forma A: Aquí no hay ranura de introducción. Este casquillo de perforación se utiliza principalmente para practicar agujeros mediante dispositivos de taladrar porque permite cambiar rápidamente el diámetro de la perforación.
  • Forma K: Se utiliza como casquillo de cambio rápido para las herramientas de mecanizado de rosca cuadrada.
  • Forma L: Se trata de un casquillo de cambio.

DIN 173 – Casquillos de sujeción

Los casquillos de sujeción se utilizan en la práctica para asegurar los casquillos insertables. Con el casquillo de sujeción se asegura el casquillo insertable, posibilitando así una utilización más segura de la máquina.
Indicación: Con el casquillo de sujeción 1.0711 suministramos además el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 de acero, así que, para la funcionalidad del casquillo de sujeción, ya no hace falta comprar por separado un tornillo de estas características.</p>

DIN 179 – Casquillos de taladrar cilíndricos

Los casquillos de taladrar según DIN 179 son casquillos de taladrar cilíndricos. Están fabricados de un acero especial endurecido y pulido.


    
Los casquillos de taladrar cilíndricos se suelen utilizar como casquillos de posicionamiento. El casquillo se puede instalar a presión al ras. Los casquillos de taladrar según DIN 179 son combinables con los casquillos insertables según DIN 173.
  • Form A: La perforación está redondeada por un extremo

  • Form B: La perforación está redondeada por los dos extremos

Tornillos de cabeza plana para casquillos insertables DIN 173

Los tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural se han diseñado para casquillos insertables DIN 173 con un diámetro de hasta 6 mm y de 6 a 30 mm. ¿Necesita tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural? Entonces seguro que estos tornillos de norelem cumplen sus expectativas.
   
Nuestros productos están disponibles en la clase de resistencia 10.9. Además puede conseguir nuestros tornillos de cabeza plana en distintos tamaños: desde M5 hasta M8 – así tendrá el equipamiento idóneo para todas las posibilidades de montaje de tornillos de cabeza plana y para la fijación de casquillos de taladrar. Pues solo con el tamaño correcto los tornillos de cabeza plana pueden fijar los casquillos de taladrar sin problemas y sin molestos bordes de interferencia.

Encontrar los casquillos de taladrar adecuados

Con el buscador de casquillos de taladrar de norelem podrá encontrar el producto que busca, de forma rápida y selectiva. Solo tiene que ir seleccionando paso a paso en el menú desplegable los parámetros deseados, como las características, la forma y el diámetro interior del casquillo de taladrar.

A continuación puede seleccionar el casquillo de taladrar adecuado, colocarlo directamente en la cesta de la compra y realizar el pedido.

Hojas de datos de los casquillos de taladrar

A continuación figura una sinopsis de todas las hojas de datos de los casquillos de taladrar de norelem:
 Ficha de datos 08900 Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179 217 kB
 Ficha de datos 08910 Casquillos de taladrar de collar DIN 172 199 kB
 Ficha de datos 08926 Casquillos de sujeción DIN 173, parte 1 117 kB
 Ficha de datos 08920 Casquillos insertables DIN 173 285 kB
 Ficha de datos 08920 Casquillos insertables DIN 173, parte 1 336 kB
 Ficha de datos 08927 Tornillos de cabeza plana para casquillos insertables DIN 173 108 kB
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50