Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
08900_BCasquillos de taladrar cilíndricos DIN 179, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.Indicación:En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Perforación redondeada por un extremo Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
D1 | D2 | L1 | Tipo de producto | R | T | Filtro |
---|
de 0,4 a 0,8 | 3 | 6 | corto | 1 | 0,01 |  | de 0,9 a 1,0 | 3 | 6/9 | corto/medio | 1 | 0,01 |  | de 1,1 a 1,8 | 4 | 6/9 | corto/medio | 1 | 0,01 |  | de 1,9 a 2,6 | 5 | 6/9 | corto/medio | 1 | 0,01 |  | de 2,7 a 3,3 | 6 | 8/12/16 | corto/medio/largo | 1 | 0,01 |  | de 3,4 a 4,0 | 7 | 8/12/16 | corto/medio/largo | 1 | 0,01 |  | de 4,1 a 5,0 | 8 | 8/12/16 | corto/medio/largo | 1 | 0,01 |  | de 5,1 a 6,0 | 10 | 10/16/20 | corto/medio/largo | 1,5 | 0,02 |  | de 6,1 a 8,0 | 12 | 10/16/20 | corto/medio/largo | 1,5 | 0,02 |  | de 8,1 a 10,0 | 15 | 12/20/25 | corto/medio/largo | 2 | 0,02 |  | de 10,1 a 12,0 | 18 | 12/20/25 | corto/medio/largo | 2 | 0,02 |  | de 12,1 a 15,0 | 22 | 16/28/36 | corto/medio/largo | 2 | 0,02 |  | de 15,5 a 18,0 | 26 | 16/28/36 | corto/medio/largo | 2 | 0,02 |  | de 18,5 a 22,0 | 30 | 20/36/45 | corto/medio/largo | 3 | 0,02 |  | de 22,5 a 26,0 | 35 | 20/36/45 | corto/medio/largo | 3 | 0,02 |  | de 26,5 a 30,0 | 42 | 25/45/56 | corto/medio/largo | 3 | 0,02 |  | de 30,5 a 35,0 | 48 | 25/45/56 | corto/medio/largo | 3 | 0,04 |  | de 35,5 a 42,0 | 55 | 30/56/67 | corto/medio/largo | 3,5 | 0,04 |  | de 42,5 a 48,0 | 62 | 30/56/67 | corto/medio/largo | 3,5 | 0,04 |  |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|