|
|
08927Tornillos de cabeza plana para casquillos insertables DIN 173 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de producto | D7 | Para casquillos insertables (D1) | L8 | L9 | L10 | D8 | D9 | N | T5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
08927-05X03 | corto | M5 | hasta 6,0 | 9 | 3 | 15 | 7,5 | 13 | 1,6 | 2 | | | 104.44 MXN | | 08927-06X04 | corto | M6 | más de 6,0 hasta 12,0 | 10 | 4 | 18 | 9,5 | 16 | 2 | 2,5 | | | 120.68 MXN | | 08927-08X55 | corto | M8 | más de 12,0 hasta 30,0 | 11,5 | 5,5 | 22 | 12 | 20 | 2,5 | 3 | | | 142.52 MXN | | 08927-05X06 | largo | M5 | hasta 6,0 | 9 | 6 | 18 | 7,5 | 13 | 1,6 | 2 | | | 108.08 MXN | | 08927-06X08 | largo | M6 | más de 6,0 hasta 12,0 | 10 | 8 | 22 | 9,5 | 16 | 2 | 2,5 | | | 131.32 MXN | | 08927-08X105 | largo | M8 | más de 12,0 hasta 30,0 | 11,5 | 10,5 | 27 | 12 | 20 | 2,5 | 3 | | | 155.68 MXN | |
Indicaciones sobre este artículo |
Tornillos de cabeza plana para casquillos insertables DIN 173
Los tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural se han diseñado para casquillos insertables DIN 173 con un diámetro de hasta 6 mm y de 6 a 30 mm. ¿Necesita tornillos de cabeza plana de acero con acabado natural? Entonces seguro que estos tornillos de norelem cumplen sus expectativas.
Nuestros productos están disponibles en la clase de resistencia 10.9. Además puede conseguir nuestros tornillos de cabeza plana en distintos tamaños: desde M5 hasta M8 – así tendrá el equipamiento idóneo para todas las posibilidades de montaje de tornillos de cabeza plana y para la fijación de casquillos de taladrar. Pues solo con el tamaño correcto los tornillos de cabeza plana pueden fijar los casquillos de taladrar sin problemas y sin molestos bordes de interferencia. |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|