norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
06946_A

Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero redondo.Versión:Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.Indicación:Disponible como empuñadura curva simple o acodada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06946_A Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso 102 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero, acodadas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06946-200081Acromado mate200130M8702201000 1,026.59 MXN
06946-350081Acromado mate350130M8703701000 1,242.28 MXN
06946-200082Arecubierto en polvo negro200130M8702201000 823.54 MXN
06946-350082Arecubierto en polvo negro350130M8703701000 992.53 MXN