norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
06946_B

Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero redondo.Indicación:Disponible como empuñadura curva simple o acodada.A petición:Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06946_B Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso 92,1 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero, rectas, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06946-200083Bcromado mate20020M8702201000 865.60 MXN
06946-250083Bcromado mate25020M8702701000 931.13 MXN
06946-300083Bcromado mate30020M8703201000 988.92 MXN
06946-350083Bcromado mate35020M8703701000 1,049.81 MXN
06946-200084Brecubierto en polvo negro20020M8702201000 519.88 MXN
06946-250084Brecubierto en polvo negro25020M8702701000 557.28 MXN
06946-300084Brecubierto en polvo negro30020M8703201000 592.88 MXN
06946-350084Brecubierto en polvo negro35020M8703701000 619.46 MXN