norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo
06914_A

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.
Material de fijación 1.4301.

Versión:Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06914_A Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo 164 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHH1LSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06914-140081A14025M8x30451217028151000 3,900.24 MXN
06914-180101A18032M10x40581521836181000 5,298.00 MXN