norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás
06931_B

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4305.
Material de fijación 1.4301.

Versión:Pulido y cepillado de brillo mate.Indicación:Las empuñaduras curvas de acero inoxidable son ideales para cualquier ámbito técnico en el que se requiera la máxima capacidad de carga y que esté sometido a una alta carga química o corrosiva.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06931_B Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás 129 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06931-2002B2005020M8752501000 1,995.84 MXN
06931-2502B2505020M8753001000 2,076.72 MXN