norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
06933

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Casquillo roscado de acero.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Casquillo roscado cincado.
Indicación:- 19"
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06933 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso 107 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06933-055101negro5512,5M54075,51000 123.84 MXN
06933-088101negro8812,5M540108,51000 127.45 MXN
06933-100101negro10012,5M540120,51000 128.48 MXN
06933-120101negro12012,5M540140,51000 130.03 MXN
06933-180101negro18012,5M540200,51000 135.97 MXN
06933-235101negro23512,5M540255,51000 140.35 MXN
06933-088103natural8812,5M540108,51000 127.45 MXN
06933-100103natural10012,5M540120,51000 128.48 MXN
06933-120103natural12012,5M540140,51000 130.03 MXN
06933-180103natural18012,5M540200,51000 135.97 MXN
06933-235103natural23512,5M540255,51000 140.35 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50