norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso
06932_A

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión:Puente de conexión de acabado mate y colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06932_A Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso 135 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06932-05501Anegro5512M540701000 197.63 MXN
06932-08801Anegro8812M5401031000 212.86 MXN
06932-10001Anegro10012M5401151000 218.02 MXN
06932-12001Anegro12012M5401351000 226.79 MXN
06932-18001Anegro18012M5401951000 254.39 MXN
06932-23501Anegro23512M5402501000 280.19 MXN
06932-05503Anatural5512M540701000 186.28 MXN
06932-08803Anatural8812M5401031000 196.34 MXN
06932-10003Anatural10012M5401151000 200.99 MXN
06932-12003Anatural12012M5401351000 207.43 MXN
06932-18003Anatural18012M5401951000 226.79 MXN
06932-23503Anatural23512M5402501000 245.10 MXN