|
|
06913Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Componentes duros de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Componentes blandos de SEBS.Versión:Componentes duros negro mate, componentes blandos azul basalto.Indicación:Empuñadura de poliamida con alta capacidad de carga. Transporte y agarre de gran comodidad gracias a la superficie blanda del interior de la empuñadura. El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica cincados de color negro, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministra material de fijación de acero inoxidable (1.4301).Montaje:Desde el lado de manejo.A petición:Con etiquetado individual sobre los componentes blandos, grabado o en relieve. Los componentes duros y blandos están disponibles en todos los colores RAL.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | A | B | B1 | D | L | L1 | H | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06913-515008 | estándar | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 |  | | 344.64 MXN | | 06913-615008 | zona húmeda | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 |  | | 372.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|