norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal
06916-01

Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.

La medida "A" se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06916-01 Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal 114 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

HLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06916-01-142100052B100179,5M5331222091000 318.24 MXN
06916-01-142120062B1202111,4M63914624121000 371.76 MXN
06916-01-142140082B1402414,2M84517028121000 425.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50