norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados
06904_B

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate RAL 7021 o naranja.Indicación:La medida "A" se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 3 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06904_B Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados 104 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABCDHLL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06904-2120061Bgris antracita RAL 70211202686,642138961000 81.01 MXN
06904-2140061Bgris antracita RAL 70211402686,6421581161000 103.46 MXN
06904-2160061Bgris antracita RAL 70211602896,6451781361000 182.15 MXN
06904-2120062BNaranja1202686,642138961000 81.01 MXN
06904-2140062BNaranja1402686,6421581161000 103.46 MXN
06904-2160062BNaranja1602896,6451781361000 182.15 MXN