norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso
06903

Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas), reforzado con fibra de vidrio.Versión:negro.Indicación:La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.Rango de temperatura:Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Montaje:Desde el lado de manejo o la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06903 Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso 160 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

ABCD

HLL1SWTT1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06903-311708117261094113694131581500 122.04 MXN
06903-3132081322711944154112131681500 193.50 MXN
06903-3150081502711944172132131681500 240.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50