norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Tubo de empuñadura EN AW-6060.
Piezas de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión:Tubo de empuñadura anodizado en colores naturales.
Piezas de retención anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empuñadura) negras.
Caperuzas protectoras (pieza de retención) gris claro o negro.
Indicación:Las empuñaduras de tubo ajustables se suministran sin montar.
La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuñaduras de tubo.
La distancia entre ejes máxima recomendada figura en la tabla, en A máx.
En caso de grandes longitudes de empuñadura o fuertes cargas pueden insertarse piezas de retención adicionales.
Las piezas de retención se suministran sin montar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06947 Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables 140 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Color
del cuerpo
de base
Color
del componente
A
máx.
BDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06947-2503011Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 664.56 MXN
06947-3003011Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 694.32 MXN
06947-4003011Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 751.44 MXN
06947-5003011Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 810.72 MXN
06947-6003011Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 867.84 MXN
06947-2503012Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado negro22036M8682501000 664.56 MXN
06947-3003012Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado negro27036M8683001000 694.32 MXN
06947-4003012Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado negro37036M8684001000 751.44 MXN
06947-5003012Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado negro47036M8685001000 810.72 MXN
06947-6003012Empuñadura De Tuboanodizado naturalanodizado negro57036M8686001000 867.84 MXN
06947-08301Pieza De Retenciónanodizado natural--36M868-- 279.60 MXN
06947-08302Pieza De Retenciónanodizado negro--36M868-- 279.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50