norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
06926

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro. Tubo de unión de aluminio.Versión:Tubo de unión pulido de colores naturales anodizados
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06926 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados 146 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
ABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06926-180aluminiopulido y anodizado1802620X2M8x2055204500 321.84 MXN
06926-200aluminiopulido y anodizado2002620X2M8x2055224500 331.68 MXN
06926-250aluminiopulido y anodizado2502620X2M8x2055274500 353.76 MXN
06926-300aluminiopulido y anodizado3002620X2M8x2055324500 375.36 MXN
06926-350aluminiopulido y anodizado3502620X2M8x2055374500 397.44 MXN
06926-400aluminiopulido y anodizado4002620X2M8x2055424500 420.24 MXN
06926-500aluminiopulido y anodizado5002620X2M8x2055524500 464.16 MXN
06926-600aluminiopulido y anodizado6002620X2M8x2055624500 507.12 MXN
06926-1803aluminioenvoltura de plástico acanalada1802620X2M8x2055204500 384.48 MXN
06926-2003aluminioenvoltura de plástico acanalada2002620X2M8x2055224500 395.76 MXN
06926-2503aluminioenvoltura de plástico acanalada2502620X2M8x2055274500 421.92 MXN
06926-3003aluminioenvoltura de plástico acanalada3002620X2M8x2055324500 446.88 MXN
06926-3503aluminioenvoltura de plástico acanalada3502620X2M8x2055374500 472.56 MXN
06926-4003aluminioenvoltura de plástico acanalada4002620X2M8x2055424500 499.92 MXN
06926-5003aluminioenvoltura de plástico acanalada5002620X2M8x2055524500 551.52 MXN
06926-6003aluminioenvoltura de plástico acanalada6002620X2M8x2055624500 592.80 MXN