06926-1803 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 180 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 204 | 500 | | | 384.48 MXN | |
06926-2003 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 200 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 224 | 500 | | | 395.76 MXN | |
06926-2503 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 250 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 274 | 500 | | | 421.92 MXN | |
06926-3003 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 300 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 324 | 500 | | | 446.88 MXN | |
06926-3503 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 350 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 374 | 500 | | | 472.56 MXN | |
06926-4003 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 400 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 424 | 500 | | | 499.92 MXN | |
06926-5003 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 500 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 524 | 500 | | | 551.52 MXN | |
06926-6003 | aluminio | envoltura de plástico acanalada | 600 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 624 | 500 | | | 592.80 MXN | |