norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas,
06916-01

Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas,

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión:Negro.Indicación:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (adecuada, p. ej., para la producción de alimentos, tecnología médica).
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Adecuado para esterilización al vapor (tecnología médica).
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06916-01 Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas, 114 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico resistentes a altas temperaturas,

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

BCDHLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06916-01-2100054B1001710,3M534122,52091000 258.24 MXN
06916-01-2120064B1202112,4M64114624121000 309.60 MXN
06916-01-2140084B1402415,4M846,517028121000 426.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50