norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B
06916-15_B

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Material:

Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404).

Versión:Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06916-15_B Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B 157 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
ABCD

HLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06916-15-210005Bcon rosca interior100179,5M533122207,51000 408.24 MXN
06916-15-212006Bcon rosca interior1202111,4M6391462491000 674.64 MXN
06916-15-214008Bcon rosca interior1402414,2M84517028121000 831.60 MXN
06916-15-216008Bcon rosca interior1602815,5M85219432121000 1,293.12 MXN
06916-15-218010Bcon rosca interior1803116M105821836151000 1,932.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50