|
|
|
06901-50_AEmpuñaduras de dedos de plástico, redondas, forma A, con collar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Gris negruzco RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.Indicación:El par de apriete máx. es 2 N m. Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Fijación mediante tornillos autorroscantes Montaje por detrás Empuñadura en diferentes coloresVolumen de suministroEl suministro incluye tornillos de fijación autorroscantes L=12 mm para plásticos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Color del cuerpo de base | A | B | B1 | D | H | H1 | L | L1 | S máx. | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06901-50-108030 | A | gris antracita RAL 7021 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-1080302 | A | naranja puro RAL 2004 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-10803016 | A | amarillo colza RAL 1021 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-10803086 | A | verde señal RAL 6032 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-10803087 | A | azul tráfico RAL 5017 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-10803084 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-10803088 | A | gris claro RAL 7035 | 30 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 38 | 42 | 4,5 | 500 |  | | 47.99 MXN | | | 06901-50-108040 | A | gris antracita RAL 7021 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-1080402 | A | naranja puro RAL 2004 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-10804016 | A | amarillo colza RAL 1021 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-10804086 | A | verde señal RAL 6032 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-10804087 | A | azul tráfico RAL 5017 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-10804084 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-10804088 | A | gris claro RAL 7035 | 40 | 8 | 12 | 4 | 32 | 4 | 48 | 52 | 4,5 | 500 |  | | 49.28 MXN | | | 06901-50-110040 | A | gris antracita RAL 7021 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-1100402 | A | naranja puro RAL 2004 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-11004016 | A | amarillo colza RAL 1021 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-11004086 | A | verde señal RAL 6032 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-11004087 | A | azul tráfico RAL 5017 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-11004084 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | | | 06901-50-11004088 | A | gris claro RAL 7035 | 40 | 10 | 14 | 4 | 33 | 4 | 50 | 54 | 4,5 | 500 |  | | 55.99 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|