norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia
06980-11_A

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión:Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación:Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos

Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.

Grado de protección: IP65 con conector atornillado.

Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (06939-01).
Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Indicación sobre el dibujo:
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06980-11_A Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia 477 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06980-11-180A18048328,5801060230131000 9,888.37 MXN