|
|
|
06240Botones con forma de seta con rosca interior, de acero, acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio. Versión:Acero cincado y azul pasivado. Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro. Aluminio, colores naturales anodizados.A petición:Botones con forma de seta con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06240-0902 | acero | - | pasivado en azul | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 122.29 MXN | | | 06240-0003 | acero | - | pasivado en azul | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 111.72 MXN | | | 06240-0104 | acero | - | pasivado en azul | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 122.29 MXN | | | 06240-0105 | acero | - | pasivado en azul | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 122.29 MXN | | | 06240-0206 | acero | - | pasivado en azul | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 136.22 MXN | | | 06240-0308 | acero | - | pasivado en azul | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 216.47 MXN | | | 06240-0410 | acero | - | pasivado en azul | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 226.01 MXN | | | 06240-902 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-003 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 132.36 MXN | | | 06240-104 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-105 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-206 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 162.54 MXN | | | 06240-308 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-410 | acero inoxidable | 1.4305 | - | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-2902 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-2003 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 132.36 MXN | | | 06240-2104 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-2105 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-2206 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 162.54 MXN | | | 06240-2308 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-2410 | acero inoxidable | 1.4305 | tratado con chorro | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-3902 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 212.86 MXN | | | 06240-3003 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 193.76 MXN | | | 06240-3104 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-3105 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-3206 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 236.08 MXN | | | 06240-3308 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 344.95 MXN | | | 06240-3410 | acero inoxidable | 1.4404 | - | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 371.27 MXN | | | 06240-4902 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 212.86 MXN | | | 06240-4003 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 193.76 MXN | | | 06240-4104 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-4105 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-4206 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 236.08 MXN | | | 06240-4308 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 344.95 MXN | | | 06240-4410 | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 371.27 MXN | | | 06240-1902 | aluminio | - | anodizado | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 |  | | 121.26 MXN | | | 06240-1003 | aluminio | - | anodizado | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 |  | | 110.17 MXN | | | 06240-1104 | aluminio | - | anodizado | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 |  | | 121.26 MXN | | | 06240-1105 | aluminio | - | anodizado | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 |  | | 121.26 MXN | | | 06240-1206 | aluminio | - | anodizado | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 |  | | 135.19 MXN | | | 06240-1308 | aluminio | - | anodizado | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 |  | | 198.66 MXN | | | 06240-1410 | aluminio | - | anodizado | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 |  | | 198.66 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|