norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca
06247_C

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión:Pulido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06247_C Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca 141 kB

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

D6HTCADAcc.PrecioPedir
06247-116044Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M4168157,2 119.98 MXN
06247-140104Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1040223718 512.39 MXN
06247-132084Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M832182914,5 289.74 MXN
06247-150124Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1250284621 802.90 MXN
06247-125064Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M6251522,511 194.28 MXN
06247-120054Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M52012189,1 132.10 MXN
06247-116043Ccon rosca interioraluminio-M4168157,2 85.66 MXN
06247-120053Ccon rosca interioraluminio-M52012189,1 87.72 MXN
06247-125063Ccon rosca interioraluminio-M6251522,511 122.29 MXN
06247-132083Ccon rosca interioraluminio-M832182914,5 176.22 MXN
06247-140103Ccon rosca interioraluminio-M1040223718 253.62 MXN
06247-150123Ccon rosca interioraluminio-M1250284621 367.14 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50