norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón moleteado de termoplástico.
Arandela de aluminio.
Versión:Aluminio negro anodizado.Indicación:La marca de flecha se graba tras la anodización. El tornillo de sujeción para la fijación del cubo asegura, además, la arandela montada. El agujero del cubo H7 garantiza un buen alojamiento en el árbol, sin juego.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción para la fijación
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06105 Botones moleteados con marca 244 kB

Planos

Botones moleteados con marca

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADAcc.PrecioPedir
06105-105gris antracita RAL 70215213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1051naranja RAL 20045213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1052verde señal RAL60325213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1053azul RAL50175213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1055gris claro RAL 70355213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1056rojo tráfico RAL 30205213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-1057amarillo colza RAL 10215213219M326,512,57,54,517 235.81 MXN
06105-206gris antracita RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2061naranja RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2062verde señal RAL60326264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2063azul RAL50176264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2065gris claro RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2066rojo tráfico RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-2067amarillo colza RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 276.06 MXN
06105-308gris antracita RAL 70218345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3081naranja RAL 20048345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3082verde señal RAL60328345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3083azul RAL50178345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3085gris claro RAL 70358345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3086rojo tráfico RAL 30208345231M4432012722 333.08 MXN
06105-3087amarillo colza RAL 10218345231M4432012722 333.08 MXN