|
|
06132Botones moleteados para tornillos con hexágono interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro, gris o rojo.Indicación:Tornillos adecuados ISO 4762.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | D1 | D2 | H | Para tornillos con hexágono interior | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06132-030 | negro | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 19.44 MXN | | 06132-0305 | gris | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 19.44 MXN | | 06132-0306 | rojo | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | 19.44 MXN | | 06132-040 | negro | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 19.44 MXN | | 06132-0405 | gris | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 19.44 MXN | | 06132-0406 | rojo | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | 19.44 MXN | | 06132-050 | negro | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 22.56 MXN | | 06132-0505 | gris | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 22.56 MXN | | 06132-0506 | rojo | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | 22.56 MXN | | 06132-060 | negro | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 22.56 MXN | | 06132-0605 | gris | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 22.56 MXN | | 06132-0606 | rojo | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | 22.56 MXN | | 06132-061 | negro | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 34.32 MXN | | 06132-0615 | gris | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 34.32 MXN | | 06132-0616 | rojo | 26 | 13 | 8 | M6 | | | 34.32 MXN | | 06132-080 | negro | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 34.32 MXN | | 06132-0805 | gris | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 34.32 MXN | | 06132-0806 | rojo | 26 | 16 | 10 | M8 | | | 34.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|