|
|
06092Botones moleteados |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del casquillo | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06092-104 | acero | gris antracita RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1041 | acero | naranja RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1042 | acero | verde señal RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1043 | acero | azul RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1045 | acero | gris claro RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1046 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1047 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-105 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1051 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1052 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1053 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1055 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1056 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1057 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-106 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1061 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1062 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1063 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1065 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 26.88 MXN | | 06092-208 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 33.60 MXN | | 06092-308 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-310 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-3107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-0104 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01041 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01042 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01043 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01045 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01046 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01047 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-0105 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01051 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01052 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01053 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01055 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01056 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01057 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01061 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01062 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01063 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - | | | 40.80 MXN | | 06092-0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | - | | | 50.16 MXN | | 06092-0308 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-0310 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-03107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | - | | | 59.76 MXN | | 06092-105X10 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1051X10 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1052X10 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1053X10 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1055X10 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1056X10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-1057X10 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 28.56 MXN | | 06092-105X12 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1051X12 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1052X12 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1053X12 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1055X12 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1056X12 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-1057X12 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 29.52 MXN | | 06092-105X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1051X15 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1052X15 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1053X15 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1055X15 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1056X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1057X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-105X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1051X20 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1052X20 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1053X20 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1055X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1056X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1057X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-105X25 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1051X25 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1052X25 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1053X25 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1055X25 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1056X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1057X25 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-106X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1061X15 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1062X15 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1063X15 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1065X15 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1066X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-1067X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 29.76 MXN | | 06092-106X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1061X20 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1062X20 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1063X20 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1065X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1066X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-1067X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 30.24 MXN | | 06092-106X25 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1061X25 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1062X25 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1063X25 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1065X25 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1066X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-1067X25 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 30.72 MXN | | 06092-106X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1061X30 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1062X30 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1063X30 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1065X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1066X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-1067X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 31.68 MXN | | 06092-208X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2081X20 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2082X20 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2083X20 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2085X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2086X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-2087X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 37.68 MXN | | 06092-208X25 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2081X25 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2082X25 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2083X25 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2085X25 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2086X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-2087X25 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 38.40 MXN | | 06092-208X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2081X30 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2082X30 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2083X30 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2085X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2086X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-2087X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 39.12 MXN | | 06092-208X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2081X40 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2082X40 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2083X40 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2085X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2086X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-2087X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 40.80 MXN | | 06092-310X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3101X20 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3102X20 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3103X20 | acero | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3105X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3106X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-3107X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 44.16 MXN | | 06092-310X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3101X30 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3102X30 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3103X30 | acero | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3105X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3106X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-3107X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 46.08 MXN | | 06092-310X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3101X40 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3102X40 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3103X40 | acero | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3105X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3106X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-3107X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 48.24 MXN | | 06092-0105X10 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01051X10 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01052X10 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01053X10 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01055X10 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01056X10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-01057X10 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 | | | 43.44 MXN | | 06092-0105X12 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01051X12 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01052X12 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01053X12 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01055X12 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01056X12 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-01057X12 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 12 | | | 43.92 MXN | | 06092-0105X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01051X15 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01052X15 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01053X15 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01055X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01056X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01057X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-0105X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01051X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01052X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01053X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01055X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01056X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01057X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-0105X25 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01051X25 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01052X25 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01053X25 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01055X25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01056X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01057X25 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-0106X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01061X15 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01062X15 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01063X15 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01065X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01066X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-01067X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 15 | | | 43.92 MXN | | 06092-0106X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01061X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01062X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01063X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01065X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01066X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-01067X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 20 | | | 44.64 MXN | | 06092-0106X25 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01061X25 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01062X25 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01063X25 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01065X25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01066X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-01067X25 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 25 | | | 45.84 MXN | | 06092-0106X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01061X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01062X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01063X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01065X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01066X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-01067X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 30 | | | 46.80 MXN | | 06092-0208X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02081X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02082X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02083X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02085X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02086X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-02087X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 20 | | | 56.88 MXN | | 06092-0208X25 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02081X25 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02082X25 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02083X25 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02085X25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02086X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-02087X25 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 25 | | | 57.60 MXN | | 06092-0208X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02081X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02082X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02083X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02085X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02086X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-02087X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 30 | | | 58.80 MXN | | 06092-0208X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02081X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02082X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02083X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02085X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02086X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-02087X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | - | 40 | | | 59.76 MXN | | 06092-0310X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03101X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03102X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03103X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03105X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03106X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-03107X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 20 | | | 67.20 MXN | | 06092-0310X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03101X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03102X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03103X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03105X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03106X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-03107X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 30 | | | 70.08 MXN | | 06092-0310X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03101X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03102X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03103X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03105X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03106X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | | 06092-03107X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | - | 40 | | | 72.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|