norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones moleteados forma A, sin graduaciones
06100_A

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06100_A Botones moleteados forma A, sin graduaciones 227 kB

Planos

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
06100-1105Agris antracita RAL 70215211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11051Anaranja RAL 20045211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11052Averde señal RAL60325211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11053Aazul RAL50175211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11055Agris claro RAL 70355211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11056Arojo tráfico RAL 30205211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-11057Aamarillo colza RAL 10215211919M32210,5510 106.80 MXN
06100-1206Agris antracita RAL 70216262323M32612610 111.60 MXN
06100-12061Anaranja RAL 20046262323M32612610 111.60 MXN
06100-12062Averde señal RAL60326262323M32612610 111.60 MXN
06100-12063Aazul RAL50176262323M32612610 111.60 MXN
06100-12065Agris claro RAL 70356262323M32612610 111.60 MXN
06100-12066Arojo tráfico RAL 30206262323M32612610 111.60 MXN
06100-12067Aamarillo colza RAL 10216262323M32612610 111.60 MXN
06100-1308Agris antracita RAL 70218343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13081Anaranja RAL 20048343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13082Averde señal RAL60328343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13083Aazul RAL50178343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13085Agris claro RAL 70358343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13086Arojo tráfico RAL 30208343131M43617,5714 131.76 MXN
06100-13087Aamarillo colza RAL 10218343131M43617,5714 131.76 MXN