norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones moleteados, forma C, con graduación estándar
06100_C

Botones moleteados, forma C, con graduación estándar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06100_C Botones moleteados, forma C, con graduación estándar 225 kB

Planos

Botones moleteados, forma C, con graduación estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
06100-3105Cgris antracita RAL 70215211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31051Cnaranja RAL 20045211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31052Cverde señal RAL60325211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31053Cazul RAL50175211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31055Cgris claro RAL 70355211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31056Crojo tráfico RAL 30205211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-31057Camarillo colza RAL 10215211919M32210,5510 143.28 MXN
06100-3206Cgris antracita RAL 70216262323M32612610 150.48 MXN
06100-32061Cnaranja RAL 20046262323M32612610 150.48 MXN
06100-32062Cverde señal RAL60326262323M32612610 150.48 MXN
06100-32063Cazul RAL50176262323M32612610 150.48 MXN
06100-32065Cgris claro RAL 70356262323M32612610 150.48 MXN
06100-32066Crojo tráfico RAL 30206262323M32612610 150.48 MXN
06100-32067Camarillo colza RAL 10216262323M32612610 150.48 MXN
06100-3308Cgris antracita RAL 70218343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33081Cnaranja RAL 20048343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33082Cverde señal RAL60328343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33083Cazul RAL50178343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33085Cgris claro RAL 70358343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33086Crojo tráfico RAL 30208343131M43617,5714 177.12 MXN
06100-33087Camarillo colza RAL 10218343131M43617,5714 177.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50