|
|
06094_IGBotones moleteados con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura gris antracita. Acero inoxidable con acabado natural.A petición:Otros colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06094-003 | rosca interior | latón | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 28.80 MXN | | 06094-004 | rosca interior | latón | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 24.48 MXN | | 06094-005 | rosca interior | latón | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 24.48 MXN | | 06094-0003 | rosca interior | acero inoxidable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 36.96 MXN | | 06094-0004 | rosca interior | acero inoxidable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 35.04 MXN | | 06094-0005 | rosca interior | acero inoxidable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 38.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|