|
|
06094_AGBotones moleteados con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.A petición:Otros colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06094-003X8 | rosca exterior | acero | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 33.60 MXN | | 06094-003X10 | rosca exterior | acero | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 24.00 MXN | | 06094-003X12 | rosca exterior | acero | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 24.00 MXN | | 06094-003X15 | rosca exterior | acero | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 24.00 MXN | | 06094-004X8 | rosca exterior | acero | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 21.84 MXN | | 06094-004X10 | rosca exterior | acero | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 21.84 MXN | | 06094-004X12 | rosca exterior | acero | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 21.84 MXN | | 06094-004X15 | rosca exterior | acero | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 21.84 MXN | | 06094-005X10 | rosca exterior | acero | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 22.80 MXN | | 06094-005X12 | rosca exterior | acero | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 22.80 MXN | | 06094-005X15 | rosca exterior | acero | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 22.80 MXN | | 06094-005X20 | rosca exterior | acero | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 22.80 MXN | | 06094-006X10 | rosca exterior | acero | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 23.76 MXN | | 06094-006X15 | rosca exterior | acero | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 23.76 MXN | | 06094-006X20 | rosca exterior | acero | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 23.76 MXN | | 06094-006X25 | rosca exterior | acero | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 23.76 MXN | | 06094-0003X8 | rosca exterior | acero inoxidable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 32.16 MXN | | 06094-0003X10 | rosca exterior | acero inoxidable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 32.16 MXN | | 06094-0003X12 | rosca exterior | acero inoxidable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 32.16 MXN | | 06094-0003X15 | rosca exterior | acero inoxidable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 32.16 MXN | | 06094-0004X8 | rosca exterior | acero inoxidable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 30.72 MXN | | 06094-0004X10 | rosca exterior | acero inoxidable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 30.72 MXN | | 06094-0004X12 | rosca exterior | acero inoxidable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 30.72 MXN | | 06094-0004X15 | rosca exterior | acero inoxidable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 30.72 MXN | | 06094-0005X10 | rosca exterior | acero inoxidable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 31.92 MXN | | 06094-0005X12 | rosca exterior | acero inoxidable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 31.92 MXN | | 06094-0005X15 | rosca exterior | acero inoxidable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 31.92 MXN | | 06094-0005X20 | rosca exterior | acero inoxidable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 31.92 MXN | | 06094-0006X10 | rosca exterior | acero inoxidable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 35.76 MXN | | 06094-0006X15 | rosca exterior | acero inoxidable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 35.76 MXN | | 06094-0006X20 | rosca exterior | acero inoxidable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 35.76 MXN | | 06094-0006X25 | rosca exterior | acero inoxidable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 35.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|