norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñadura en T de acero inoxidable con rosca exterior para Hygienic USIT® arandela de junta y apoyo Freudenberg Process Seals
06648-01

Empuñadura en T de acero inoxidable con rosca exterior para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra 0,8 µm. De esta manera, apenas se adhieren la suciedad y las impurezas. Esto garantiza una limpieza sencilla.

Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago de la empuñadura en T está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella sin cavidades, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.

Material:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otras longitudes de rosca, rosca no métrica.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.

Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06648-01 Empuñadura en T de acero inoxidable con rosca exterior para Hygienic USIT® arandela de junta y apoyo Freudenberg Process Seals 187 kB
 Hygienic USIT® Información técnica 398 kB

Planos

Empuñadura en T de acero inoxidable con rosca exterior para Hygienic USIT® arandela de junta y apoyo Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

LABD3HH1CADAcc.PrecioPedir
06648-01-5505X10M51055,212,311,6532,921 341.86 MXN
06648-01-5505X20M52055,212,311,6532,921 344.69 MXN
06648-01-5505X30M53055,212,311,6532,921 347.27 MXN
06648-01-5505X40M54055,212,311,6532,921 349.85 MXN
06648-01-6506X10M61065,314143722,7 380.29 MXN
06648-01-6506X20M62065,314143722,7 382.87 MXN
06648-01-6506X30M63065,314143722,7 385.45 MXN
06648-01-6506X40M64065,314143722,7 388.30 MXN
06648-01-7508X20M82075,317,717,841,224,9 478.60 MXN
06648-01-7508X30M83075,317,717,841,224,9 492.26 MXN
06648-01-7508X40M84075,317,717,841,224,9 505.94 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50