|
|
06174_LPalancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA. Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002. Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria - Industria farmacéutica - Industria de embalajeRango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente. Azul ultramar RAL 5002. Materiales aptos para usos alimentarios.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06174-1325053172X10 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 129.12 MXN | | 06174-1325053172X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 129.12 MXN | | 06174-1325053172X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 129.12 MXN | | 06174-1332063172X10 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 140.16 MXN | | 06174-1332063172X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 140.16 MXN | | 06174-1332063172X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 140.16 MXN | | 06174-1332063172X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 148.08 MXN | | 06174-1332063172X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 148.08 MXN | | 06174-1340083172X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 176.16 MXN | | 06174-1340083172X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 181.44 MXN | | 06174-1340083172X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 185.04 MXN | | 06174-1340083172X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 188.88 MXN | | 06174-1340083172X40 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 196.80 MXN | | 06174-1340083172X50 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 201.60 MXN | | 06174-1350103172X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 237.36 MXN | | 06174-1350103172X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 240.24 MXN | | 06174-1350103172X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 244.32 MXN | | 06174-1350103172X40 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 249.84 MXN | | 06174-1350103172X50 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 253.44 MXN | | 06174-1350103172X60 | L | acero inoxidable | acabado natural | azul ultramar RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 257.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|