norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables por metal
06652

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables por...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06652 Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables por metal 172 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables por metal

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD

HTCADAcc.PrecioPedir
06652-140005K2813M5157,5 152.40 MXN
06652-140006K2813M6159 157.68 MXN

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD

HLCADAcc.PrecioPedir
06652-140005X20L2813M51520 195.84 MXN
06652-140006X20L2813M61520 200.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50