|
|
06652_AGEmpuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA. Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002. Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Aplicación:- Industria alimentaria - Industria farmacéutica - Industria de embalajeRango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente. Azul ultramar RAL 5002. Materiales aptos para usos alimentarios.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-130005X20 | L | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 176.16 MXN | | 06652-130006X20 | L | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 180.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|