norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o acero, con rosca exterior
06665_AG

Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Perno roscado: acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06665_AG Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o acero, con rosca exterior 163 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa de plástico, inserto roscado de latón o acero, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD

D1HH1LCADAcc.PrecioPedir
06665-25006X15L5115M61525,59,515 47.22 MXN
06665-26008X20L61,518M8183111,520 80.76 MXN
06665-27510X20L7622M102238,514,520 90.82 MXN