|
|
06660_ODEmpuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Gris antracita. Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | T | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06660-1904 | D | acero | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 23.76 MXN | | 06660-1905 | D | acero | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 23.76 MXN | | 06660-1906 | D | acero | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 23.76 MXN | | 06660-1105 | D | acero | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 26.16 MXN | | 06660-1106 | D | acero | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 26.16 MXN | | 06660-1208 | D | acero | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 48.00 MXN | | 06660-1210 | D | acero | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 48.00 MXN | | 06660-10904 | D | acero inoxidable | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 37.68 MXN | | 06660-10905 | D | acero inoxidable | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 37.68 MXN | | 06660-10906 | D | acero inoxidable | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 37.68 MXN | | 06660-10105 | D | acero inoxidable | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 43.20 MXN | | 06660-10106 | D | acero inoxidable | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 43.20 MXN | | 06660-10208 | D | acero inoxidable | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 54.24 MXN | | 06660-10210 | D | acero inoxidable | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 54.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|