|
|
06650_AGEmpuñaduras en T, rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro. Perno roscado de acero galvanizado.Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06650-27006X18 | L | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 18 |  | | 56.88 MXN | | 06650-27008X24 | L | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 24 |  | | 63.12 MXN | | 06650-28010X20 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 20 |  | | 73.68 MXN | | 06650-28010X30 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 30 |  | | 73.68 MXN | | 06650-29010X30 | L | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | 30 |  | | 89.76 MXN | | 06650-29012X24 | L | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | 24 |  | | 114.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|