|
|
06174_KEmpuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico poliamida reforzado, gris antracita RAL 7021. Piezas de acero clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible). Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta. Adecuadas para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06174-250590 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 26.16 MXN | | 06174-320690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 26.40 MXN | | 06174-400690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 32.64 MXN | | 06174-400890 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 32.64 MXN | | 06174-500890 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 46.80 MXN | | 06174-501090 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 46.80 MXN | | 06174-631090 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 68.16 MXN | | 06174-631290 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 68.16 MXN | | 06174-631690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 100.56 MXN | | 06174-2505290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 44.64 MXN | | 06174-3206290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 54.00 MXN | | 06174-4006290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06174-4008290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06174-5008290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 92.16 MXN | | 06174-5010290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 92.16 MXN | | 06174-6310290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 117.36 MXN | | 06174-6312290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 117.36 MXN | | 06174-6316290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 169.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|