norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado
06174_K

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PPA resistente a altas temperaturas, reforzado con fibra de vidrio, negro, conforme a FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se desarrollaron especialmente para las aplicaciones con estrictos requisitos de higiene y altas temperaturas de aplicación. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

Para el contacto con alimentos y agua potable, este plástico es conforme a la FDA, EU10/2011, NSF, KTW y tiene una resistencia permanente al agua caliente y a la hidrólisis (esterilización por vapor).

Este plástico de alta temperatura es apto incluso para la aplicación permanente en entornos calientes, donde conserva su alta estabilidad.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo según IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición:Modelos especiales.Uso:Montaje en máquinas, aparatos, plantas e instalaciones utilizados en ámbitos con elevados requerimientos de higiene

El grupo objetivo es la industria (o el comercio) de procesamiento de alimentos, donde los elementos de mando pueden entrar en contacto con alimentos o agua potable.

Las empuñaduras en cruz son especialmente aptas para su uso en temperaturas ambientales muy altas y en contacto constante con agua caliente y vapor de agua.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06174_K Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado 272 kB

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3THomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
06174-152505390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 133.68 MXN
06174-153206390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 162.48 MXN
06174-154006390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 203.04 MXN
06174-154008390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 203.04 MXN
06174-155008390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 275.52 MXN
06174-155010390Kacero inoxidableacabado naturalnegroM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 275.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50