norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma L, con rosca exterior
06210_L

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404
Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06210_L Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma L, con rosca exterior 174 kB

Planos

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
06210-13506X20LM63213,521119,520 133.20 MXN
06210-13508X20LM84013,525131020 145.68 MXN
06210-13508X30LM84013,525131030 159.12 MXN
06210-13510X30LM10501950321230 189.60 MXN
06210-13510X40LM10501950321240 205.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50