norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
06210-10

Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar al doble el poder de sujeción en comparación con las empuñaduras en estrella estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la empuñadura en estrella apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:Empuñadura en estrella de termoplástico de poliamida, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Partes de acero pasivadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otras longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06210-10 Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción 175 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH2LTT1CADAcc.PrecioPedir
06210-10-206KaceroM632243121-2210 332.88 MXN
06210-10-208KaceroM840253523-2210 341.76 MXN
06210-10-210KaceroM1050304227-2710 379.92 MXN
06210-10-212KaceroM1263354728-2710 409.20 MXN
06210-10-306Kacero inoxidableM632243121-2210 447.12 MXN
06210-10-308Kacero inoxidableM840253523-2210 459.36 MXN
06210-10-310Kacero inoxidableM1050304227-2710 515.04 MXN
06210-10-312Kacero inoxidableM1263354728-2710 535.44 MXN
06210-10-406X10LaceroM63224312110-- 338.40 MXN
06210-10-406X20LaceroM63224312120-- 344.16 MXN
06210-10-408X15LaceroM84025352315-- 350.40 MXN
06210-10-408X30LaceroM84025352330-- 359.04 MXN
06210-10-410X20LaceroM105030422720-- 398.88 MXN
06210-10-410X30LaceroM105030422730-- 413.76 MXN
06210-10-412X20LaceroM126335472820-- 426.48 MXN
06210-10-412X30LaceroM126335472830-- 438.72 MXN
06210-10-506X10Lacero inoxidableM63224312110-- 470.64 MXN
06210-10-506X20Lacero inoxidableM63224312120-- 476.64 MXN
06210-10-508X15Lacero inoxidableM84025352315-- 476.64 MXN
06210-10-508X30Lacero inoxidableM84025352330-- 497.28 MXN
06210-10-510X20Lacero inoxidableM105030422720-- 544.80 MXN
06210-10-510X30Lacero inoxidableM105030422730-- 556.08 MXN
06210-10-512X20Lacero inoxidableM126335472820-- 585.60 MXN
06210-10-512X30Lacero inoxidableM126335472830-- 606.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50